TL305-AC.MF.65
Elementos de columna de señalización
Serie | TL 305-AC |
Apropiado para | Columnas de señalización TL 305 Columnas de señalización TL 305-IOL |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 65 mm x 98 mm |
Tamaño de rosca | M30 x 1,5 mm |
Material de carcasa | Aluminio |
Peso neto | 301 g |
Versión de la pieza de fijación | Pie de montaje |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
Tipo de pieza de fijación | Rígido |
Número de arancel | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |