TL305-AC.MA1

Elementos de columna de señalización

Número de producto: 50153014

Serie TL 305-AC
Apropiado para Columnas de señalización TL 305
Columnas de señalización TL 305-IOL
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 40 mm x 50 mm
Material de carcasa Aluminio
Peso neto 87 g
Versión de la pieza de fijación Adaptador de abrazadera para el montaje en un perfil de barra redonda. Unión de la lámpara al adaptador de abrazadera mediante rosca M30
Número de arancel 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Modelo CAD 3D - zip