TL305-AC.EP.100

Elementos de columna de señalización

Número de producto: 50149110

Serie TL 305-AC
Apropiado para Columnas de señalización TL 305
Columnas de señalización TL 305-IOL
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 35 mm x 120 mm
Tamaño de rosca M30 x 1,5 mm
Material de carcasa Aluminio
Peso neto 194 g
Versión de la pieza de fijación Tubo de prolongación
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Rígido
Número de arancel 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Modelo CAD 3D - zip