TL305-5MC-IOL-M12
Columna de señalización
Serie | TL 305-IOL |
Incluye | 1 junta plana de goma 1 tuerca M30 |
Tipo de emisión de señales | Óptico |
Intensidad de la luz ajustable | 10 … 100 %, vía IO-Link |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 285 mA |
Número de entradas digitales | 3 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 8 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 5 V |
Tipo de tensión | CC |
Función | External trigger mode: 8 preajustes de color Trigger 1 |
Función | External trigger mode: 8 preajustes de color Trigger 2 |
Función | External trigger mode: 8 preajustes de color Trigger 3 |
Tipo | IO-Link |
Función | Cuatro modos de operación, configuración de color y buzzer |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 5 ms |
Tipo de trama | TYPE_2_V |
Especificación | V1.1 |
Device ID | 5020 |
SIO-Mode support | Sí |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Color de luz por activación de los pines (External trigger mode) IO-Link Señal IN |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 50,6 mm x 259 mm |
Tamaño de rosca | M30 x 1,5 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio anodizado |
Material de superficie de iluminación | Plástico, Policarbonato |
Peso neto | 350 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de medio luminoso | LED/24V |
Módulos de elementos de luz (cubierta) | 5 unidades preconfeccionadas |
Imagen de señales | Luz continua, parpadeante, alternante |
Ángulo de irradiación | 360° |
Orden de los módulos (creciente) | Definido por el usuario vía IO-Link: espacio de color RGB, Ajustes de fábrica: rojo, verde, amarillo, azul, blanco, naranja, rosa |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | 0 ... 50 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | UL |
Número de arancel | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |