TKS 50X50
Reflector
Diseño | Rectangular |
Tamaño del triple | 4 mm |
Medida de montaje, anchura | 51,5 mm |
Medida de montaje, altura | 72 mm |
Medida de montaje, espesor | 8,7 mm |
Superficie de reflexión, altura | 48 mm |
Superficie de reflexión, anchura | 47 mm |
Material del reflector | Plástico |
Material de soporte | Plástico |
Con polarización cambiante | Sí |
Denominación química material del reflector | PMMA8N |
Estructura de superficie activa | Triple |
Peso neto | 20 g |
Tipo de fijación | Adhesivo Fijación pasante |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 65 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Número de arancel | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |