TKS 30X500

Reflector

Número de producto: 50027097

Diseño Rectangular
Tamaño del triple 2,6 mm
Medida de montaje, anchura 35,1 mm
Medida de montaje, altura 505 mm
Medida de montaje, espesor 5,8 mm
Superficie de reflexión, altura 500 mm
Superficie de reflexión, anchura 30 mm
Material del reflector Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PMMA8N
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 61 g
Tipo de fijación Fijación pasante
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 65 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf