TKS 20.P

Reflector

Número de producto: 50106958

Icon
Campo de aplicación Farmacéutica
Diseño Redondo
Tamaño del triple 2,3 mm
Medida de montaje, espesor 6,5 mm
Medida de montaje, diámetro 20 mm
Superficie de reflexión, diámetro 17 mm
Material del reflector Plástico
Material de soporte Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PES
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 3 g
Tipo de fijación Pasador roscado M4
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 65 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf