TK BR 53
Reflector
Campo de aplicación | Alimentaria |
Diseño | Rectangular |
Tamaño del triple | 0,3 mm |
Medida de montaje, anchura | 14 mm |
Medida de montaje, altura | 36 mm |
Medida de montaje, espesor | 20,3 mm |
Superficie de reflexión, altura | 10 mm |
Superficie de reflexión, anchura | 29 mm |
Material del reflector | Plástico |
Material de soporte | Acero inoxidable |
Con polarización cambiante | Sí |
Denominación química material del reflector | Acero inoxidable |
Estructura de superficie activa | Mikrotriple |
Peso neto | 50 g |
Tipo de fijación | Asiento para la carcasa |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Número de arancel | 73269098 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |