TG 60

Reflector

Número de producto: 50003179

Lista de resultados: 1 productos encontrados
TG 29
Reflector
Código del articulo: 50009374
  • Tipo de reflector: Reflector
  • Tipo de fijación: Pasador roscado M3
  • Superficie de reflexión, diámetro: 25 mm
  • Material del reflector: Vidrio
Código del articulo: 50009374
Versión especial Resistente al calor
Diseño Redondo
Medida de montaje, espesor 9 mm
Medida de montaje, diámetro 60 mm
Superficie de reflexión, diámetro 52 mm
Material del reflector Vidrio
Material de soporte Plástico
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 29 g
Tipo de fijación Pasador roscado M6
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 120 °C
Número de arancel 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467