TFM 03 1910.219
Transponder
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | TFM |
Apropiado para | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Frecuencia de trabajo | 13,56 MHz |
Sistema de normas vigentes | ISO 15693 |
Índice de protección | IP 65 |
Diseño | Tarjeta |
Dimensión | 1 mm |
Diámetro externo | 30 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PET |
Peso neto | 5 g |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 85 °C |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |