SYS-HAMT-P1-000-002

Módulo de seguridad

Número de producto: SO-000134

Aplicación X-Muting y 2 x X-Muting en sustitución de MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Control de cortocircuitos entre conductores
Interfaz de diagnóstico asistido por ordenador
Monitorización dinámica de contactores (EDM), seleccionable
Monitorización estática de contactores (EDM)
Salida de señalización, error del sistema
Salida de señalización, muting
Supervisión de tiempo de muting (10 min/100 h)
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría Hasta 4 (depende de la categoría del dispositivo de protección conectado), EN ISO 13849
Número de salidas de seguridad (OSSD) 3 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CA/CC
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Sensores de seguridad conectables (AOPD) hasta 2 AOPD, tipo 4
Dispositivos de seguridad de conexión electromecánica Micros de seguridad sin enclavamiento
Unidades de control de paro de emergencia, de 1 ó 2 canales
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm
Peso neto 340 g
Color de carcasa Rojo
Número de AOPD tipo 4 conectables, categoría 4 2 Unidad(es)
Número de micros de seguridad conectables adicionalmente, categoría 4 2
Índice de protección IP 20
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Hoja de instrucciones - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf