SYS-HAMT-P1-000-001
Módulo de seguridad
Aplicación | IIII-Muting en sustitución de MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx |
Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Control de cortocircuitos entre conductores Interfaz de diagnóstico asistido por ordenador Monitorización dinámica de contactores (EDM), seleccionable Monitorización estática de contactores (EDM) Salida de señalización, error del sistema Salida de señalización, muting Supervisión de tiempo de muting (10 min/100 h) |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | Hasta 4 (depende de la categoría del dispositivo de protección conectado), EN ISO 13849 |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 3 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tipo de tensión | CA/CC |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Sensores de seguridad conectables (AOPD) | hasta 2 AOPD, tipo 4 |
Dispositivos de seguridad de conexión electromecánica | Micros de seguridad sin enclavamiento Unidades de control de paro de emergencia, de 1 ó 2 canales |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de tornillo |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm |
Peso neto | 408 g |
Color de carcasa | Rojo |
Número de AOPD tipo 4 conectables, categoría 4 | 2 Unidad(es) |
Número de micros de seguridad conectables adicionalmente, categoría 4 | 2 |
Índice de protección | IP 20 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |