SLS46C-70.K48-M12
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Serie | 46C |
Versión especial | Entrada de activación |
Funciones | Entrada de activación |
Tipo | 4, IEC/EN 61496, en combinación con un módulo de seguridad MSI-TRMB, En combinación con un módulo de seguridad MSI-TRMB |
SIL | 3, IEC 61508, en combinación con un módulo de seguridad MSI-TRMB, En combinación con un módulo de seguridad MSI-TRMB |
SILCL | 3, IEC/EN 62061, en combinación con un módulo de seguridad MSI-TRMB, En combinación con un módulo de seguridad MSI-TRMB |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1:2008, En combinación con un módulo de seguridad MSI-TRMB |
MTTFd | 900 Años, EN ISO 13849-1 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849:2008, En combinación con un módulo de seguridad MSI-TRMB |
Alcance efectivo | 5 ... 70 m |
Límite de alcance | 5 ... 80 m |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 630 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Grupo de LEDs | 1 |
Ángulo de apertura, máx. | -2,5 ... 2,5 ° |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 %, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 40 mA |
Número de entradas de activación | 1 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
Tensión de conmutación high, mín. | 8 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 1,5 V |
Retardo de activación / bloqueo | 1 ms |
Resistencia de entrada | 10.000 Ω, -30 ... 30 % |
Estado de conmutación active | High |
Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
Tiempo de respuesta | 2,5 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-PBT |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 50 g |
Color de carcasa | Amarillo |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III, Tensión asignada 50 V |
Certificaciones | c TÜV NRTL US c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |