SG 46C
Placa de protección
Apropiado para | Sensores de la serie 46C |
Dimensiones (An x Al x L) | 23,6 mm x 87,7 mm x 49 mm |
Material de la placa de protección | Vidrio |
Número de arancel | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279090 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |