Set PRK5.R3/2N-M8 DTKS 30x50
Set de fotocélula reflexiva polarizada
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 5 |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Incluye | Reflector DTKS 30x50 (50136770) |
Aplicación | Detección de botellas vacías |
Versión especial | Set de artículos |
Alcance efectivo | 0,1 ... 0,3 m, Con reflector DTKS 30x50 |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0,1 ... 0,3 m, Con reflector DTKS 30x50 |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 620 nm |
Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 20 mA |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 70 g |
Color de carcasa | Negro Rojo |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |