SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.

Set de diagnosis

Número de producto: 50121098

Serie MD12
Apropiado para Sensores IO-Link
Funciones Dispositivo de configuración y comprobación
Tensión de alimentación UB 24 V, CC
Tipo USB
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Interfaz de configuración
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Alimentación de tensión
Interfaz de configuración
Tipo de conexión USB
Tipo de conector USB 2.0 Mini-B
Dimensiones (An x Al x L) 41 mm x 24 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Peso neto 100 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 80 °C
Índice de protección IP 20
Número de arancel 90318080
ECLASS 5.1.4 27279211
ECLASS 8.0 19200502
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 19200504
ECLASS 11.0 19200504
ECLASS 12.0 19200504
ECLASS 13.0 19200504
ECLASS 14.0 19200504
ECLASS 15.0 19200504
ETIM 5.0 EC001418
ETIM 6.0 EC001418
ETIM 7.0 EC001418
ETIM 8.0 EC001418
ETIM 9.0 EC001418
ETIM 10.0 EC001418
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip