Set-AC-MLX.2-2SA
Set de sensores de muting
Serie | Set-AC |
Apropiado para | Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300 |
Alcance efectivo | 0,05 ... 4 m, Con reflector TKS 50x50 |
Alcance efectivo | 0,05 ... 8 m, con reflector TK(S) 100x100 |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | Conexión con módulo de conexión de sensor |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 4 polos |
Función | Conexión con módulo de conexión de sensor |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Material de cubierta | PUR |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 4 polos |
Peso neto | 1.210 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Soporte incluido en el suministro |
Tipo de sensores de muting | Fotocélulas reflexivas PRK 25C |
Número de sensores de muting | 2 Unidad(es) |
Número de reflectores | 2 Unidad(es) |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ECLASS 12.0 | 27272792 |
ECLASS 13.0 | 27272792 |
ECLASS 14.0 | 27272792 |
ECLASS 15.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |