Sensores para sistemas de transporte sin conductor (AGV)

Los sistemas de transporte sin conductor llevan la mercancía de A a B. Los trayectos se pueden adaptar fácilmente. Así, la instalación de producción es muy flexible. Los requerimientos de dinámica y seguridad son muy exigentes. En especial, al usar varios vehículos.

Las soluciones con sensores inteligentes son los prerrequisitos para conseguir un proceso sin contratiempos y evitar colisiones. Los escáneres láser de seguridad protegen los vehículos. Nuestros sensores dinámicos y de alta resolución proporcionan los datos para la navegación precisa de los AGV. El soporte y la transferencia correctos de la mercancía se controlan mediante sensores ópticos e inductivos.

04_IL-Grafik_FTS_2400x1542px
[01] Protección del recorrido
APIC_IL_AMS300_Safeguarding_of_guideway__700x500

Requisito:
Para poder detener el AGV de forma segura en caso de que haya personas u objetos, debe vigilarse un área definida delante del AGV. Para adaptarse a la velocidad y al recorrido, se debe poder variar el tamaño y la dirección del área.

Solución:
El escáner láser de seguridad RSL 400 dispone de una zona de exploración de 270° y hasta 100 pares de campos conmutables. Esto permite que el campo de protección se adapte de forma óptima a la velocidad y al recorrido del AGV.

[02] Protección del recorrido y navegación
APIC_IL_RSL400_Navigation_safeguarding_of_guideway_700x500

Requisito:
Si se usa el principio de la navegación natural, el sensor de seguridad debe, además de proteger el recorrido en diferentes situaciones de conducción, proporcionar simultáneamente los datos de medición para el software de navegación.

Solución:
El escáner láser de seguridad RSL 400 reúne en un equipo el sistema de seguridad y la emisión de valores medidos de alta calidad. Dispone de hasta 100 pares de campos conmutables. Los datos de medición tienen una alta resolución angular de 0,1°, lo que permite crear un mapa muy preciso del entorno.

[03] Posicionamiento vertical del control de suspensión
APIC_IL_AMS300_Vertical_positioning_load_handling_device_700x500

Requisito:
Para extraer y almacenar palets de forma fiable, el manipulador de cargas debe posicionarse a la altura correcta con precisión y repetibilidad.

Solución:
El sistema de posicionamiento láser AMS 300i proporciona datos de medición cada 2 ms con una exactitud absoluta de ± 2 mm. Los datos se pueden transferir al control a través de una gran variedad de interfaces.

[04] Ajuste fino del manipulador de cargas
APIC_IL_AGVs_HT3C_fine-positioning-lifting-device_700x500

Requisito:
Para detectar el palet con el manipulador de cargas, es necesario reconocer dónde se encuentran los espacios entre las patas del palet y si se puede acceder a ellas.

Solución:
Las fotocélulas autorreflexivas de la serie HT 3C funcionan independientemente del material y tienen puntos de conmutación precisos. Gracias a las dos salidas digitales, los mismos sensores pueden usarse también para el ajuste fino en las ubicaciones.

[05] Detección de la posición final del manipulador de cargas
APIC_IL_IS212_End_positioning_load_handling_device_700x500

Requisito:
Antes de poder activar ciertas funciones del vehículo como, por ejemplo, pasar de la marcha lenta a la velocidad normal, hay que asegurarse de que el manipulador de cargas está en la posición final.

Solución:
Los sensores inductivos de la serie IS 212 detectan objetos de metal con una distancia de trabajo máxima de 10 mm. Los equipos están bien protegidos contra las influencias ambientales y los procesos de limpieza gracias a la robusta carcasa de metal.

[06] Determinación de la posición del palet en el manipulador de cargas
APIC_IL_SR25_Position_detection_transport_good_700x500

Requisito:
Al recoger el palet, se debe determinar la distancia del palet respecto a la superficie frontal del manipulador de cargas para detener el movimiento de avance a tiempo.

Solución:
Con su gran punto de luz, los sensores de distancia de la serie HRT 25B LR determinan la distancia respecto a objetos con una gran variedad de colores y superficies de forma fiable y con una exactitud repetible. Gracias a la tecnología TOF (tiempo de propagación, time-of-flight), los equipos también disponen de un gran alcance de 2.500 mm y una tolerancia angular elevada.

[07] Detección del travesaño de la estantería para el ajuste fino en las ubicaciones
APIC_IL_AGVs_HT3C_bar-detection-for-fine-positioning_700x500

Requisito:
Para poder colocar el palet de forma segura en el almacén, se debe detectar de forma fiable la arista de la estantería en la que se va a colocar el palet.

Solución:
Las fotocélulas autorreflexivas de la serie HT 3C funcionan independientemente del material y tienen puntos de conmutación precisos. Gracias a las dos salidas digitales, los mismos sensores pueden usarse también para el posicionamiento del manipulador de cargas.

[08] Lectura de códigos 2D para la navegación por raster
APIC_IL_DCR200i_Raster_navigation_700x500

Requisito:
Las etiquetas con códigos 2D se colocan en el suelo en un raster fijo. Mediante la lectura del código y la determinación de la posición angular del código en relación con el sensor, se debe corregir la dirección del movimiento del AGV para poder acercarse al siguiente código 2D.

Solución:
El lector de códigos 2D DCR 200i lee los códigos a medida que el AGV pasa por encima. La amplia zona de trabajo de 40 - 360 mm permite una instalación flexible en el AGV y garantiza un funcionamiento estable. El asistente de configuración integrado hace que la puesta en marcha sea rápida y sencilla.

[09] Seguimiento óptico
4_APIC_MT_MLC300_MLC500_hand_held_scanner_die bending press_wl Kopie

Requisito:
Para un movimiento rápido y eficiente, los AGV deben seguir una trayectoria determinada marcada por una pista colocada en el suelo. Para su uso en vehículos planos, el sensor utilizado solo debería requerir una altura de instalación baja.

Solución:
El sensor de seguimiento óptico OGS 600 detecta la pista mediante la detección de aristas y envía las señales correspondientes al control. Los equipos funcionan de forma especialmente fiable en combinación con nuestras cintas de pista OTB optimizadas. Puesto que la distancia mínima desde el suelo es de solo 10 mm, el OGS 600 se puede integrar en el AGV ahorrando espacio.

[10] Control de la cinta transportadora
APIC_IL_IPS200i_fine_positioning_700x500_(1)

Requisito:
La estación de transferencia debe activar sin contacto la cinta transportadora del AGV en la dirección de movimiento requerida.

Solución:
Las económicas fotocélulas de barrera de la serie 5 transmiten la información de conmutación al AGV. Los equipos son insensibles frente a la luz ambiental y se pueden alinear fácilmente gracias a la luz roja visible.

[11] Detección de presencia de la mercancía transportada
APIC_IL_AGVs_SR5_laod-presence-check_700x500

Requisito:
Se debe comprobar si la mercancía transportada se ha transferido íntegra al AGV y sin salientes.

Solución:
Las fotocélulas reflexivas económicas de la serie 5 pueden integrarse fácilmente gracias a su diseño compacto. Mediante la supresión activa de luz ambiental, los equipos funcionan de forma especialmente fiable.

[12] Ajuste fino para la transferencia de material
APIC_IL_IPS200i_fine_positioning_700x500

Requisito:
En la estación de transferencia, las mercancías transportadas se deben transferir sin vibraciones. Para ello, el AGV o el manipulador de cargas se deben posicionar con precisión milimétrica.

Solución:
La Smart Cámara IPS 200i determina su posición en relación con una referencia (agujero o reflector) con una exactitud de hasta 0,1 mm. La distancia puede ser de hasta 600 mm. Los resultados se emiten a través de una interfaz Ethernet TCP/IP, PROFINET o EtherNet /IP.