Sección de prensas
Desde la bobina de acero al coche.
A partir de enormes bobinas de acero se fabrican piezas de la carrocería para el vehículo final en diferentes pasos.
Ya sea en el corte de las bobinas o en el troquelado, prensado o moldeado de las placas, los sensores acompañan y protegen todos los pasos de producción, incluso bajo condiciones ambientales adversas.
Las aplicaciones son muy diversas igual que lo es nuestra gama de productos. Los sensores inductivos y ópticos comprueban y supervisan la presencia y la posición de las piezas. Los sistemas de identificación recopilan datos para su trazabilidad. En las instalaciones de corte, nuestros sensores proporcionan valores de medición para la regulación de bucles y para el control de aristas.

Requisito:
Las placas preperforadas parcialmente y precortadas se transportan mediante montacargas o sistemas de transporte sin conductor para su procesamiento ulterior. Antes de que se puedan aceptar las piezas, se debe comprobar sin contacto que los palets o los soportes de carga han alcanzado la posición de transferencia.
Solución:
Los sensores inductivos de la serie IS 200 / 244 ofrecen un alto rendimiento y una gran reserva de funcionamiento. En función del lugar de montaje y de los alcances de detección necesarios, hay disponibles los diseños cilíndricos con una distancia de conmutación triple de la serie IS 200 y los diseños cúbicos de la serie IS / ISS 244.