csm_Leuze_shutterstock_123176794_retuschiert_edited_RGB_1400px_ed341bd202

Sensores para la automatización de laboratorios


En la automatización de laboratorios, hay tres aspectos que lógicamente se esperan de los sensores: fiabilidad, seguridad y facilidad de uso.

No faltan motivos para que los requisitos de seguridad para el diagnóstico in vitro sean muy altos, puesto que se trata de trabajos de laboratorio con muestras humanas. Por eso, aquí se aplican especificaciones extremadamente exigentes, no hay margen de error. Eso determina que, p. ej. los lectores de códigos 1D y 2D basados en cámara de las series DCR 50 y DCR 200i deben satisfacer los más altos estándares. Gracias a su diseño sofisticado y su óptica especial, estos combinan los factores de la rapidez, fiabilidad, seguridad y la facilidad de uso que actúa como prevención de errores.

csm_Leuze_Sensor_People_221684_62406d3c1b

Gestión fiable del cambio

Para su seguridad, no realizamos modificaciones en el hardware o en el software sin previo aviso. Nuestros códigos de modelo individuales para cada cliente nos lo permiten.

csm_Leuze_Sensor_People19241_EDIT_RGB_d72092bda6

Muchos años de experiencia en aplicaciones

Contamos con muchos años de experiencia en aplicaciones en el sector de la automatización de laboratorios y somos así un proveedor de sensores profesional y fiable para las exigentes tareas de la ingeniería médica.

csm_Leuze_Sensor_People_221952_3_a00ca14311

Red intercontinental

Nuestros expertos para la automatización de laboratorios son un equipo que se encuentra representado en 6 países (CH / CN / D / USA / FR / IT) y que puede tratar localmente las necesidades de nuestros clientes.

Ámbitos de aplicación y productos destacados

Sensores para instrumentos preanalíticos

Para garantizar la integridad de las muestras, así como los aspectos higiénicos y de seguridad, en la preparación de los análisis se utilizan distribuidores de muestras cada vez más automatizados. Independientemente de la cantidad de muestras, estos garantizan una preparación y una asignación fiables y rápidas de las muestras entregadas generalmente de manera caótica, y sobre todo, evitan la contaminación cruzada. Gracias a sus grandes reservas de funcionamiento, nuestros sensores garantizan la mayor disponibilidad de la instalación en la preparación de análisis. Así, se utilizan p. ej. potentes lectores de códigos de barras para identificar la información de los tubos de ensayo y prepararlos para los analizadores automáticos, o se emplean sensores ópticos dentro de las máquinas para asegurar que los cierres se retiran correctamente y las muestras se preparan de manera fiable para el próximo paso.

 

  1. Detección de presencia/serie 2/serie 3
  2. Identificación de códigos 1D/BCL 8
  3. Supervisión del estado de cierre de la tapa/MC 3x/RD 800
  4. Detección de tapas/serie 2/serie 3
  5. Identificación de muestras/CR 50/CR 55

Sensores para analizadores IVD

Actualmente los métodos de análisis modernos para el examen de fluidos corporales o muestras de tejido están altamente automatizados para poder llevar a cabo los procesos con el máximo grado de eficiencia y seguridad. Tanto en la manipulación como en la asignación de muestras a pacientes se aplica una tolerancia cero con los errores. Por eso, los sensores utilizados deben ser capaces de hacer frente a altos rendimientos de forma fiable y, además de eso, ser extremadamente compactos para requerir el más mínimo espacio en la instalación. Nuestros lectores de códigos de barras presentan una altura del campo de lectura de 80 mm p. ej. para los tubos de muestra con el fin de ser capaces de detectar fiablemente a distancias cortas. Según el lugar de instalación de la máquina y el volumen de muestras que se debe analizar, se escogen entre las soluciones Carousel, single y multi-lane o Point of Care. La característica más importante de nuestros sensores para el análisis de laboratorio es la máxima fiabilidad. Para ello, nuestros lectores de códigos 1D y 2D de alto rendimiento DCR 50 y DCR 80 son, por ejemplo, unidades funcionales elementales para estas máquinas, ya que deben identificar las muestras de manera absolutamente inequívoca para poder asignar los resultados de análisis sin errores. Los sensores capacitivos se emplean en las máquinas de análisis como sistema de advertencia anticipada para proteger los procesos y señalizan fiablemente si los líquidos de las muestras se derraman de forma imprevista. Nuestra cortina óptica CSL protege el interior de las máquinas y evita así p. ej. la manipulación de las muestras.

 

  1. Identificación de códigos 1D/CR 50/CR 55 o CR 100
  2. Supervisión de puertas y compuertas/L 100/MC 3x
  3. Control del nivel de llenado/DMU o LCS o LS 55 H2O
  4. Control de altura de las pilas/ODSL 9
  5. Detección de presencia/serie 2/serie 3
  6. Identificación de códigos 1D con hasta 15 líneas de racks/BCL 148
  7. Identificación de códigos 1D con hasta 6 líneas de racks/BCL 300i
  8. Protección del proceso/CSL 505
  9. Supervisión de fugas/LCS
  10. Control del nivel de llenado de recipientes/K-L-50ML-20/LV 463 o RKU 420
  11. Identificación de códigos 1D y 2D/DCR 80/DCR 85
  12. Identificación de códigos 1D y 2D / DCR 40

Sensores para módulos automatizados

Para análisis complejos, se deben transportar las muestras entre diferentes máquinas. Esta interconexión de los analizadores se realiza cada vez más a través de compactas cintas transportadoras en miniatura y robots de manipulación. Las piezas se deben mover individualmente de forma rápida, segura y fiable, y antes de empezar el siguiente paso de análisis, deben ser identificadas y asignadas correctamente. Además, se debe garantizar el seguimiento ininterrumpido del movimiento de las muestras. Los sensores hacen que el transporte de muestras sea más fiable y minimizan el riesgo de períodos de inactividad de los analizadores, que podrían poner en peligro la integridad de las muestras. Nuestro compacto lector de código basado en cámara DCR 200i permite p. ej. la detección rápida de códigos 1D y 2D también cuando se encuentran en movimiento y garantiza así que el transporte de muestras sea rápido. Los sensores de proximidad de seguridad, como el MC 300 o el RD 800, supervisan durante el trayecto de transporte el estado de cierre de las cubiertas de protección y las lámparas indicadoras, visibles a una distancia considerable, muestran el estado del proceso de las unidades de transporte.

 

  1. Detección de presencia/serie 2
  2. Identificación de códigos 1D y 2D/DCR 200i
  3. Supervisión del estado de cierre de la cubierta de protección/MC 3x/RD 800

Sensores para instrumentos postanalíticos

Sobre todo en el almacenamiento de las muestras es extremadamente importante que las muestras estén selladas de forma segura para excluir contaminaciones posteriores. A menudo este almacenamiento se lleva a cabo bajo temperaturas de congelación a –80 °C, bajo las cuales los sensores deben seguir detectando con fiabilidad. Además los sensores garantizan el seguimiento de las muestras hasta su lugar de almacenamiento. Incluso después del propio análisis de las muestras, los sensores hacen que los procesos sean más rápidos y fiables. Los sensores con fibra óptica flexible y de resolución precisa supervisan así p. ej. la aplicación correcta de láminas de cierre y aseguran la conclusión profesional del proceso. En el almacenamiento de muestras, los sensores, p. ej. la serie 2, también se encargan de la detección de presencia, incluso en temperaturas extremadamente bajas.

 

  1. Detección de presencia de láminas de sellado/LV 46x Fibres
  2. Detección de presencia/serie 2/serie 3
  3. Identificación de códigos 1D y 2D/DCR 200i
  4. Supervisión del estado de cierre de puertas o compuertas/S 420/MC 300
  5. Señalización de información de estado/serie A7/C3/D9

Leuze ha implementado una política de diferenciación y focalización consecuente. Es decir, nos centramos en aquellos sectores en los que contamos con un amplio know how en aplicaciones y una amplia experiencia. Nuestras competencias tecnológicas, aplicadas de manera directa a los segmentos sectoriales pertinentes, han hecho que nos centráramos en las aplicaciones en las cuales nosotros, la Sensor People, somos expertos. Cada día, nos valemos de nuestra experiencia para encontrar la mejor solución posible para nuestros clientes.

Una de nuestras industrias principales es la automatización de laboratorios para la cual Leuze suministra sensores para los equipos de análisis in vitro. Actualmente, estos equipos llevan a cabo un papel fundamental en la lucha contra la propagación del coronavirus. Para nuestros clientes, también de este sector, somos un socio fiable y pionero gracias a nuestros conocimientos expertos y amplia experiencia en la automatización de laboratorios y en el diagnóstico in vitro. Junto con nuestros clientes, desarrollamos hitos tecnológicos y las innovaciones del mañana, haciendo que el éxito de nuestros clientes permanezca en una industria constantemente cambiante. Por lo tanto, su éxito es nuestro impulso. Y aún más, si juntos podemos participar activamente en la lucha contra la propagación del coronavirus.

Como empresa de alta tecnología e impulsora de la innovación en la automatización industrial, nosotros, la Sensor People, ofrecemos a nuestros clientes soluciones para la automatización de laboratorios, con las que se puedan escanear e identificar correctamente códigos de barras y transmitir fiablemente el contenido del código de barras al equipo de análisis para que se puedan asignar las pruebas de manera exacta. De este modo, por ejemplo, podemos conseguir una declaración fiable sobre quién ha dado negativo o quién ha dado positivo y debe quedarse en cuarentena para proteger su entorno, y particularmente los grupos de riesgo, y ralentizar la propagación del coronavirus. Cuando se trata de identificar fiablemente muestras en el laboratorio, la automatización de análisis aplica el principio de tolerancia cero a errores. Todos los lectores de códigos instalados deben detectar de forma absolutamente fiable los códigos pertinentes y transmitirlos, independientemente de la tecnología utilizada. Además, garantizamos la disponibilidad de nuestros productos durante toda la vida útil del instrumento de laboratorio utilizado. Hemos podido entregar a nuestros clientes todos los pedidos a tiempo, incluso en momentos donde los procesos logísticos han sido más complicados. Junto con ellos nos centramos en aportar nuestro granito de arena en estos tiempos.

Informes sobre aplicaciones y descargas

Efficient Automation of Life Science Laboratories

3 ene 2022 | Automatización de laboratorios
Leuze_iStock-1141021727_edit_RGB_700x500px
As the world's leading manufacturer of laboratory instruments and solutions for life science laboratories, Tecan offers efficient automation featuring Leuze electronic sensor systems.

Automatic pipetting – both efficient and ergonomic

31 dic 2021 | Automatización de laboratorios
csm_bild_1mhwkm0w6ywnvd_b448db76fe
Today's laboratories, whether in the biotech/pharmaceutical industry or in academia, are processing and analyzing an ever-increasing number of samples. At the same time, the sample volumes and the associated laboratory vessels are becoming smaller and smaller. The high number of samples and strict requirements for accuracy and precision make manual pipetting a major challenge for users.

Prospecto sectorial Análisis de laboratorio (PDF, ~11 MB)