S400-M4CB2-B

Micro de seguridad de bisagra

Número de producto: 63000400

Icon Icon Icon Icon
Serie S400
Funciones Bisagra mecánica con micro de seguridad integrado sin enclavamiento
Dispositivo de cierre sin enclavamiento según EN ISO 14119
Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Cantidad de ciclos
Categoría de utilización en CC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Categoría de utilización en CA 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Asignación de contactos 2NC + 1NO
Apertura del contacto De fuerza, obligatorio
Protección contra cortocircuito 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1
Tensión asignada de aislamiento 30 V CA, 36 V CC
Corriente térmica convencional, máx. 2 A
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Conexión de contacto
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Número de conductores 7 hilos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal ZAMAK
Material contacto eléctrico Aleación de plata
Peso neto 447 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Placa de montaje
Rosca de fijación
Lado de la entrada de cable Por debajo (con montaje en la izquierda)
Tipo de interruptor Dispositivo de cierre sin enclavamiento, ISO 14119
Principio de conmutación Contacto rodante
Solicitación a carga axial 1.500 N·m
Solicitación a carga radial 1.000 N·m
Solicitación a carga de torsión 25 N·m
Vida útil mecánica 1.000.000 Juegos de acc., IEC 6047-5-1
Frecuencia de accionamiento, máx. 1.200 por hora, IEC 6047-5-1
Actuador interno Micro de seguridad en la bisagra, encapsulado
Recorrido de accionamiento (ángulo) en caso de desconexión forzosa 4 N, A partir del punto de conmutación ajustado
Ángulo de accionamiento, máx. 180 °
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 80 °C
Grado de ensuciamiento 3, EN 60947-1
Índice de protección IP 67
IP 69K
Certificaciones IMQ
c UL US
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ECLASS 12.0 27272608
ECLASS 13.0 27272608
ECLASS 14.0 27272608
ECLASS 15.0 27272608
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
ETIM 8.0 EC002591
ETIM 9.0 EC002591
ETIM 10.0 EC002591
Modelo CAD 3D - S400-M4CB2-B - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf