S300-M0C3-M20-31
Micro de seguridad de posición
Serie | S300 |
Funciones | Dispositivo de cierre sin enclavamiento según EN ISO 14119 Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
B10d | 40.000.000 Cantidad de ciclos |
Categoría de utilización en CC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Categoría de utilización en CA 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Asignación de contactos | 1NC + 1NO |
Apertura del contacto | De fuerza, obligatorio |
Protección contra cortocircuito | 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1 |
Protección de contacto | Puesta a tierra |
Tensión asignada de aislamiento | 500 V CA, 600 V CC |
Corriente térmica convencional, máx. | 10 A |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Número de entradas de cables | 3 Unidad(es) |
Función | Conexión de contacto |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de tornillo |
Número de polos | 4 polos |
Secciones de conexión | 1 x 0,5 mm² hasta 2 x 2,5 mm², cordón |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 56 mm x 33 mm x 88 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | ZAMAK |
Material contacto eléctrico | Aleación de plata |
Peso neto | 300 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de entrada de cable | M20 x 1,5 |
Tipo de interruptor | Dispositivo de cierre sin enclavamiento, ISO 14119 |
Principio de conmutación | Contacto de ruptura |
Dirección de conmutación | A ambos lados A un lado |
Direcciones de accionamiento de acercamiento | 4 x lateral (90°) 360° |
Velocidad inicial con ángulo de incidencia de 15° | 0,00007 ... 2,5 m/s |
Velocidad inicial con ángulo de incidencia de 30° | 0,00007 ... 1,5 m/s |
Velocidad inicial con ángulo de incidencia de 45° | 0,00007 ... 1 m/s |
Velocidad inicial con ángulo de incidencia de 60° | 0,00007 ... 0,75 m/s |
Vida útil mecánica | 20.000.000 Juegos de acc., IEC 6047-5-1 |
Frecuencia de accionamiento, máx. | 3.600 por hora, IEC 6047-5-1 |
Actuador | Actuador de rodillos con palanca |
Ancho de actuador | 20 mm |
Longitud de actuador | 40 mm |
Fuerza de accionamiento, mín. (par) | 0,1 N·m |
Toma de actuador | Extendido |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 80 °C |
Grado de ensuciamiento | 3, EN 60947-1 |
Índice de protección | IP 67 |
Certificaciones | IMQ c UL US |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272601 |
ECLASS 8.0 | 27272601 |
ECLASS 9.0 | 27272601 |
ECLASS 10.0 | 27272601 |
ECLASS 11.0 | 27272601 |
ECLASS 12.0 | 27272601 |
ECLASS 13.0 | 27272601 |
ECLASS 14.0 | 27272601 |
ECLASS 15.0 | 27272601 |
ETIM 5.0 | EC000030 |
ETIM 6.0 | EC000030 |
ETIM 7.0 | EC000030 |
ETIM 8.0 | EC000030 |
ETIM 9.0 | EC000030 |
ETIM 10.0 | EC000030 |