S20-P3C1-FH
Micro de seguridad sin enclavamiento
Serie | S20 |
Funciones | Dispositivo de cierre con interruptor de posición con accionamiento mecánico del tipo 2 con un actuador con codificación inferior según EN ISO 14119 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 Cantidad de ciclos |
Categoría de utilización en CC 13 | Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1 |
Categoría de utilización en CA 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Asignación de contactos | 2NC |
Apertura del contacto | De fuerza, obligatorio |
Protección contra cortocircuito | 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1 |
Tensión asignada de aislamiento | 500 V CA, 600 V CC |
Corriente térmica convencional, máx. | 10 A |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Número de entradas de cables | 1 Unidad(es) |
Función | Conexión de contacto |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de tornillo |
Número de polos | 4 polos |
Secciones de conexión | 1 x 0,5 mm² hasta 2 x 2,5 mm², cordón |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible |
Material contacto eléctrico | Aleación de plata |
Peso neto | 93 g |
Color de carcasa | Negro Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de entrada de cable | PG 13,5 |
Tipo de interruptor | Dispositivo de cierre sin enclavamiento, ISO 14119 |
Principio de conmutación | Contacto rodante |
Direcciones de accionamiento de acercamiento | 1 x arriba 4 x lateral (90°) |
Velocidad inicial | 0 ... 0,5 m/s |
Vida útil mecánica | 1.000.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1 |
Frecuencia de accionamiento, máx. | 3.600 por hora, IEC 60947-5-1 |
Actuador externo | Serie AC-ANxx: recto, acodado, elástico, ajustable |
Fuerza de extracción, actuador desbloqueado | 10 N |
Recorrido de accionamiento en caso de desconexión forzosa | 9 mm |
Tolerancia de repulsión | 4,5 mm |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 80 °C |
Grado de ensuciamiento | 3, EN 60947-1 |
Índice de protección | IP 67 |
Certificaciones | IMQ c UL US |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272602 |
ECLASS 8.0 | 27272602 |
ECLASS 9.0 | 27272602 |
ECLASS 10.0 | 27272602 |
ECLASS 11.0 | 27272602 |
ECLASS 12.0 | 27272602 |
ECLASS 13.0 | 27272602 |
ECLASS 14.0 | 27272602 |
ECLASS 15.0 | 27272602 |
ETIM 5.0 | EC002592 |
ETIM 6.0 | EC002592 |
ETIM 7.0 | EC002592 |
ETIM 8.0 | EC002592 |
ETIM 9.0 | EC002592 |
ETIM 10.0 | EC002592 |