S PL-M12-5A-K
Conector
Tensión de trabajo | 63 V CC |
Corriente de servicio de medición | 12 A a 1,5 mm² 16 A a 2,5 mm² |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Material del cuerpo | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación L |
Versión | Axial |
Tipo de conexión | Borne de tornillo |
Sección de cable admisible | 1,5 ... 2,5 mm² |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 25 mm x 70 mm |
Peso neto | 43 g |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 105 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Número de arancel | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |