RT 618/4-200-S12
Fotocélula autorreflexiva energética
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.
Serie | 618 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Alcance efectivo, blanco 90% | 0 ... 0,2 m |
Alcance efectivo, gris 18% | 0,001 ... 0,097 m |
Alcance efectivo, negro 6% | 0,003 ... 0,065 m |
Límite de alcance, blanco 90% | 0 ... 0,3 m |
Límite de alcance, gris 18% | 0,001 ... 0,146 m |
Límite de alcance, negro 6% | 0,003 ... 0,1 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Trayectoria del haz | Divergente |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 880 nm |
Grupo de LEDs | 1 |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 30 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tiempo de inicialización | 100 ms |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 60 mm |
Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Latón niquelado |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 40 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |