RSL430-L/CU429-300-WPU
Escáner láser de seguridad
Serie | RSL 400 |
Aplicación | Protección de accesos fija Protección de zonas peligrosas fija Protección de zonas peligrosas móvil Protección lateral móvil |
Funciones | Encadenamiento de paros de emergencia Modo de cuatro campos Monitorización dinámica de contactores (EDM), seleccionable Retardo seguro, interno Salida de datos, parametrizable |
Rearranque | Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable |
Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9E-08 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 3, EN ISO 13849 |
Resolución (ajustable) | 30/40/50/60/70/150 mm |
Alcance mínimo ajustable | 50 mm |
Cantidad de pares de campos, conmutables | 10 + 10 |
Cantidad de grupos de cuatro campos, conmutables | 10 + 10 |
Cantidad de funciones de protección | 2 Unidad(es) |
Cantidad de configuraciones de sensor independientes | 2 |
Reflectividad, mín. | 1,8 % |
Alcance | 0 ... 6,25 m |
Número de pares de campos | 10 + 10 |
Alcance | 0 ... 20 m |
Tamaño de objeto | 150 mm x 150 mm |
Reflectividad, mín. | 10 % |
Fuente de luz | Láser, Infrarrojo |
Longitud de onda | 905 nm |
Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Frecuencia de recurrencia | 90 kHz |
Resolución angular | 0,1 ° |
Área angular | 270 ° |
Circuito de protección | Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
Consumo de corriente (sin carga), máx. | 700 mA, (Utilizar fuente de alimentación con 3 A) |
Consumo de potencia, máx. | 17 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida |
Cantidad de salidas de señalización, configurables | 9 Unidad(es) |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 4 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tensión de conmutación high, mín. | 20,8 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 300 mA |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Tiempo de respuesta | 80 ms, ≥ |
Tipo | Bluetooth, Ethernet, USB |
Función | Configuración/parametrización TCP/IP |
Conexión | Conector M12, 4 polos, codificación D |
Función | Configuración/parametrización |
Banda de frecuencias | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
Potencia de emisión irradiada | Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), clase 2 |
Función | Configuración/parametrización |
Conexión | USB 2.0 Mini-B, hembrilla |
Velocidad de transmisión, máx. | 12 Mbit/s |
Longitud de cable | ≤5 m Con cables activos son posibles mayores longitudes de los cables. |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | Interfaz de máquina |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 300 mm |
Material de cubierta | PVC |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor de alimentación | 1 mm² |
Sección de conductor de señales | 0,14 mm² |
Tamaño de rosca | M30 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 30 polos |
Función | Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Resistencia del cable, máx. | 15 Ω |
Dimensiones (An x Al x L) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Plástico/PC |
Peso neto | 3.000 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Placa de montaje |
Tipo de indicación | Indicación alfanumérica Indicador LED |
Número de LED | 6 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | Software Sensor Studio |
Elementos de uso | Software Sensor Studio |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III, EN 61140 |
Certificaciones | TÜV Süd c TÜV Süd US c UL US |
Método de prueba CEM según norma | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29 |
Patentes de EE.UU. | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ECLASS 12.0 | 27272705 |
ECLASS 13.0 | 27272705 |
ECLASS 14.0 | 27272705 |
ECLASS 15.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |