RS4-4M/P1
Escáner láser de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | ROTOSCAN RS4 |
Paquete de funciones | MotionMonitoring |
Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Conmutación supervisada entre campos de protección Monitorización de la zona de aviso MotionMonitoring Protección horizontal de zonas peligrosas Protección vertical de accesos Protección vertical de puntos peligrosos Resolución, seleccionable Test de inicio |
Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-07 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 3, EN ISO 13849 |
Cantidad de campos de protección | 8 Unidad(es) |
Tipo de selección de par de campos | A través de PROFIBUS |
Resolución (ajustable) | 30/40/50/70/150 mm |
Alcance mínimo ajustable | 200 mm |
Alcance con resolución de 30 mm | 1,6 m |
Alcance con resolución de 40 mm | 2,2 m |
Alcance con resolución de 50 mm | 2,8 m |
Alcance con resolución de 70 mm | 4 m |
Alcance con resolución de 150 mm | 4 m |
Cantidad de pares de campos, conmutables | 8 |
Reflectividad, mín. | 1,8 % |
Contorno de referencia seleccionable | Sí |
Alcance | 0 ... 4 m |
Número de campos de aviso | 8 Unidad(es) |
Área angular | 190 ° |
Resolución angular | 0,36 ° |
Alcance | 0 ... 15 m |
Tamaño de objeto | 150 mm x 150 mm |
Reflectividad, mín. | 20 % |
Fuente de luz | Láser, Infrarrojo |
Longitud de onda | 905 nm |
Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Duración de impulso | 0,003 µs |
Pausa de impulso | 40 µs |
Frecuencia de recurrencia | 25 kHz |
Tolerancia lateral con sistema de montaje | -0,22 ... 0,22 °, (referido a la superficie de montaje) |
Tolerancia lateral sin sistema de montaje | -0,18 ... 0,18 °, (referido a la pared posterior de la carcasa) |
Resolución angular | 0,36 ° |
Área angular | 190 ° |
Resolución de la distancia | 5 mm |
Campo de detección | 0 ... 50 m |
Ángulo de captación | 190 ° |
Velocidad de escaneo | 25 scans/s |
Circuito de protección | Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentación según IEC 742 con separación de red segura y compensación con interrupciones de tensión de hasta 20 ms según EN 61496-1. |
Consumo de corriente, máx. | 420 mA, (utilizar fuente de alimentación con 2,5 A) |
Consumo de potencia, máx. | 10 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida |
Protección de espacios peligrosos | 1,6 A de acción semiretardada |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 16 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 3 V |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 2 mA |
Tiempo de respuesta | 90 ms |
Tiempo de respuesta | 90 ... 650 ms |
Tipo | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
Función | Supervisión segura |
Clasificación | V2 |
Datos cíclicos seguros | 1 B |
Datos acíclicos | Advertencias Datos de error Valores de medición |
Número de conexiones | 4 Unidad(es) |
Función | Interfaz local |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Función | BUS OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación B |
Función | BUS IN |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación B |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Ninguno |
Dimensiones (An x Al x L) | 140 mm x 167 mm x 168 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Carcasa de metal | Aluminio |
Carcasa de plástico | PP negro 20% GF |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA, con recubrimiento resistente a los rasguños |
Peso neto | 2.250 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 Negro |
Tipo de fijación | Fijación pasante Placa de montaje |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 5 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | Software |
Elementos de uso | Software para PC |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | PROFIBUS TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |