RS4-4E

Escáner láser de seguridad

Número de producto: 520085

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
RSL420-M/CU411-RS4
Escáner láser de seguridad
Código del articulo: 53800249
  • Serie: RSL 400
  • Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
  • Cantidad de pares de campos: 8
  • Número de OSSD: 2 Unidad(es)
Código del articulo: 53800249
Serie ROTOSCAN RS4
Paquete de funciones Ampliado
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
Conmutación supervisada entre campos de protección
Monitorización de la zona de aviso
Protección horizontal de zonas peligrosas
Protección vertical de accesos
Protección vertical de puntos peligrosos
Resolución, seleccionable
Salida de alarma adicional
Test de inicio
Tipo 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 3, EN ISO 13849
Cantidad de campos de protección 8 Unidad(es)
Tipo de selección de par de campos A través de entradas
Resolución (ajustable) 30/40/50/70/150 mm
Alcance mínimo ajustable 200 mm
Alcance con resolución de 30 mm 1,6 m
Alcance con resolución de 40 mm 2,2 m
Alcance con resolución de 50 mm 2,8 m
Alcance con resolución de 70 mm 4 m
Alcance con resolución de 150 mm 4 m
Cantidad de pares de campos, conmutables 8
Reflectividad, mín. 1,8 %
Contorno de referencia seleccionable
Alcance 0 ... 4 m
Número de campos de aviso 8 Unidad(es)
Área angular 190 °
Resolución angular 0,36 °
Alcance 0 ... 15 m
Tamaño de objeto 150 mm x 150 mm
Reflectividad, mín. 20 %
Fuente de luz Láser, Infrarrojo
Longitud de onda 905 nm
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2007
Forma de señal de emisión Pulsado
Duración de impulso 0,003 µs
Pausa de impulso 40 µs
Frecuencia de recurrencia 25 kHz
Tolerancia lateral con sistema de montaje -0,22 ... 0,22 °, (referido a la superficie de montaje)
Tolerancia lateral sin sistema de montaje -0,18 ... 0,18 °, (referido a la pared posterior de la carcasa)
Resolución angular 0,36 °
Área angular 190 °
Resolución de la distancia 5 mm
Campo de detección 0 ... 50 m
Ángulo de captación 190 °
Velocidad de escaneo 25 scans/s
Circuito de protección Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentación según IEC 742 con separación de red segura y compensación con interrupciones de tensión de hasta 20 ms según EN 61496-1.
Consumo de corriente, máx. 420 mA, (utilizar fuente de alimentación con 2,5 A)
Consumo de potencia, máx. 10 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Protección de espacios peligrosos 1,6 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 4 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 16 V
Tensión de conmutación low, máx. 3 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 5 mA
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tensión de conmutación high, mín. 18 V
Tensión de conmutación low, máx. 2 V
Tensión de conmutación, típ. 21 V
Tipo de tensión CC
Carga de corriente, máx. 250 mA
Inductividad de carga 1.000.000 µH
Capacidad de carga 0,1 µF
Corriente residual, máx. 0,5 mA
Corriente residual, típ. 0,005 mA
Caída de tensión 3,2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación high, mín. 20 V
Tensión de conmutación low, máx. 2 V
Tensión de conmutación, típ. 21 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tiempo de respuesta 80 ms
Tiempo de respuesta 80 ... 640 ms
Tipo RS 232, RS 422
Función Configuración/parametrización vía software
Servicio
Transmisión de datos
Función Configuración/parametrización vía software
Servicio
Transmisión de datos
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Sub-D
Número de polos 15 polos
Función Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Interfaz de servicio
Tipo de conexión Sub-D
Número de polos 9 polos
Dimensiones (An x Al x L) 140 mm x 148 mm x 135 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA, con recubrimiento resistente a los rasguños
Peso neto 2.000 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Negro
Tipo de fijación Fijación pasante
Placa de montaje
Tipo de indicación LED
Número de LED 5 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Software
Elementos de uso Software para PC
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad II
Certificaciones TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Método de prueba CEM según norma EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Método de prueba oscilación según norma EN 60068-2-6
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-29, test Eb
Patentes de EE.UU. US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
Modelo CAD 3D - RS4-4E - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración/diagnóstico - V 1.20 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Application Note - pdf
Hoja técnica - pdf
Descripción del software - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf
Certificado - c CSA US - pdf