RS4-4/P1
Escáner láser de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | ROTOSCAN RS4 |
Paquete de funciones | Basic |
Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Conmutación supervisada entre campos de protección Monitorización de la zona de aviso Protección horizontal de zonas peligrosas Resolución, seleccionable Test de inicio |
Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-07 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 3, EN ISO 13849 |
Cantidad de campos de protección | 4 Unidad(es) |
Tipo de selección de par de campos | A través de PROFIBUS |
Resolución (ajustable) | 70/150 mm |
Alcance mínimo ajustable | 200 mm |
Alcance con resolución de 70 mm | 4 m |
Alcance con resolución de 150 mm | 4 m |
Cantidad de pares de campos, conmutables | 4 |
Reflectividad, mín. | 1,8 % |
Contorno de referencia seleccionable | No |
Alcance | 0 ... 4 m |
Número de campos de aviso | 4 Unidad(es) |
Área angular | 190 ° |
Resolución angular | 0,36 ° |
Alcance | 0 ... 15 m |
Tamaño de objeto | 150 mm x 150 mm |
Reflectividad, mín. | 20 % |
Fuente de luz | Láser, Infrarrojo |
Longitud de onda | 905 nm |
Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Duración de impulso | 0,003 µs |
Pausa de impulso | 40 µs |
Frecuencia de recurrencia | 25 kHz |
Tolerancia lateral con sistema de montaje | -0,22 ... 0,22 °, (referido a la superficie de montaje) |
Tolerancia lateral sin sistema de montaje | -0,18 ... 0,18 °, (referido a la pared posterior de la carcasa) |
Resolución angular | 0,36 ° |
Área angular | 190 ° |
Resolución de la distancia | 5 mm |
Campo de detección | 0 ... 50 m |
Ángulo de captación | 190 ° |
Velocidad de escaneo | 25 scans/s |
Circuito de protección | Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentación según IEC 742 con separación de red segura y compensación con interrupciones de tensión de hasta 20 ms según EN 61496-1. |
Consumo de corriente, máx. | 420 mA, (utilizar fuente de alimentación con 2,5 A) |
Consumo de potencia, máx. | 10 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida |
Protección de espacios peligrosos | 1,6 A de acción semiretardada |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 16 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 3 V |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 2 mA |
Tiempo de respuesta | 90 ms |
Tiempo de respuesta | 90 ... 650 ms |
Tipo | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
Función | Supervisión segura |
Clasificación | V2 |
Datos cíclicos seguros | 1 B |
Datos acíclicos | Advertencias Datos de error Valores de medición |
Número de conexiones | 4 Unidad(es) |
Función | Interfaz de máquina |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Ninguno |
Función | Interfaz de configuración Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación B |
Función | BUS IN |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación B |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Ninguno |
Dimensiones (An x Al x L) | 140 mm x 167 mm x 168 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Carcasa de metal | Aluminio |
Carcasa de plástico | PP negro 20% GF |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA, con recubrimiento resistente a los rasguños |
Peso neto | 2.250 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 Negro |
Tipo de fijación | Fijación pasante Placa de montaje |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 5 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | Software |
Elementos de uso | Software para PC |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | PROFIBUS TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |