ROD4-58 plus
Escáner láser
Serie | 4 |
Incluye | Software de configuración RODplussoft |
Aplicación | Medición de contornos |
Versión especial | Calefacción Salida de aviso Supresión de polvo |
Fuente de luz | Láser, Infrarrojo |
Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Rango de medición | 0 ... 25.000 mm |
Ángulo de captación | 190 ° |
Velocidad de escaneo | 50 scans/s |
Repetibilidad | 20 mm |
Tiempo de medición | 20 ms |
Resolución de valores de medición | 5 mm |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
Tipo | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Número de conexiones | 4 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M16 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 14 polos |
Función | Interfaz de configuración Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Función | Interfaz de configuración |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 140 mm x 148 mm x 167 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 2.300 g |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ECLASS 15.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |