RK3CL1.A3/6T-M8

Fotocélula reflexiva sin polarizar

Número de producto: 50143653

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de superficies altamente brillantes o pulidas
Versión especial Autocolimación
Entrada de Teach
Alcance efectivo 0 ... 2 m, Con reflector MTKS 50x50.1
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 3,8 m, Con reflector MTKS 50x50.1
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Colimado
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 655 nm
Láser de clase 1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1 mm [500 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Ángulo incorrecto Típ. ± 2°
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Función Ajuste de sensibilidad
Bloqueo del teclado
Conmutación claridad/oscuridad
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 3.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,17 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 10 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla Teach
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
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
Certificado - ECOLAB - pdf