RK 85/4-800
Fotocélula autorreflexiva energética
Serie | 85 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
Alcance efectivo | 0 ... 0,8 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 100 Hz |
Tipo de conexión | Conector normalizado |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 350 g |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | I |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |