RK 72/4-200

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50000420

Lista de resultados: 1 productos encontrados
HRTR 55/66-S8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50107484
  • Serie: 55
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,4 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50107484
Serie 72
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Alcance efectivo 0 ... 0,2 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 0,34 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 100 Hz
Tiempo de respuesta 5 ms
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Número de conductores 3 hilos
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Material de carcasa Metal
Material, cubierta de óptica Vidrio
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Hoja técnica - pdf