RK 72/4-200 L.2

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50109617

Lista de resultados: 3 productos encontrados
HT3CI.X/4P-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50143277
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,2 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50143277
SET HT3CIX4P200M12BTX003M572
Set de sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50145441
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,2 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50145441
HT3CI.X/4P-200-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50143278
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,2 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50143278
Serie 72
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Aplicación Detección de etiquetas no transparentes
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0 ... 0,2 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,008 ... 0,14 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,01 ... 0,11 m
Límite de alcance, blanco 90% 0 ... 3,4 m
Límite de alcance, gris 18% 0,008 ... 0,25 m
Límite de alcance, negro 6% 0,01 ... 0,2 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Grupo de LEDs 1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 150 Hz
Tiempo de respuesta 3,3 ms
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
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 94 mm x 35 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 150 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación frontal con rosca
Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Hoja técnica - pdf