RFI 32 L 120-L10
Lector RFID
Serie | RFI |
Frecuencia de trabajo | 0,125 MHz |
Funciones | Control de puerta de lectura I/O Indicador LED Modos de trabajo parametrizables |
Transponder legible | Código fijo |
Distancia de lectura | 80 mm |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 0,5 W |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | RS 232 |
Función | Proceso |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable con regleta hembra |
Longitud de cable | 10.000 mm |
Función | Alimentación de tensión Conexión con el equipo Interfaz de datos Señal IN |
Tipo de conexión | Cable con regleta hembra |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 76 mm x 30 mm x 102 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 380 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 80 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 5 ... 90 % |
Índice de protección | IP 65 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |