Reflexfolie 914x914mm-H

Reflector

Número de producto: 50115022

Versión especial Calefacción
Tensión de alimentación UB 230 V, CA
Frecuencia como margen 50 Hz
Diseño Rectangular
Independiente de la dirección No
Superficie de reflexión, altura 914 mm
Superficie de reflexión, anchura 914 mm
Material de soporte Compuesto de aluminio
Peso neto 13.700 g
Tipo de fijación Fijación pasante
Placa de montaje
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 70 °C
Número de arancel 85168080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Declaración de conformidad CE - pdf