Reflexfolie 500x500mm-M

Reflector

Número de producto: 50104365

Diseño Rectangular
Independiente de la dirección No
Superficie de reflexión, altura 500 mm
Superficie de reflexión, anchura 500 mm
Material de soporte Compuesto de aluminio
Peso neto 3.960 g
Tipo de fijación Fijación pasante
Placa de montaje
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 80 °C
Número de arancel 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467