Reflexfolie 200x200mm-M
Reflector
Diseño | Rectangular |
Independiente de la dirección | No |
Superficie de reflexión, altura | 200 mm |
Superficie de reflexión, anchura | 200 mm |
Material de soporte | Compuesto de aluminio |
Peso neto | 811 g |
Tipo de fijación | Fijación pasante Placa de montaje |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 80 °C |
Número de arancel | 90019000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |