REF 6-A-9x9

Cinta reflectora

Número de producto: 50123899

Diseño Rectangular
Independiente de la dirección No
Tamaño del triple 0,3 mm
Medida de montaje, anchura 9 mm
Medida de montaje, altura 9 mm
Superficie de reflexión, altura 9 mm
Superficie de reflexión, anchura 9 mm
Material del reflector Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PMMA
Estructura de superficie activa Mikrotriple
Peso neto 1 g
Tipo de fijación Autoadhesivo
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Número de arancel 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467