REF 4-A-25x22800

Cinta reflectora

Número de producto: 50041876

Lista de resultados: 1 productos encontrados
REF 4-A-25x45700
Cinta reflectora
Código del articulo: 50145206
  • Tipo de reflector: Cinta reflectora
  • Tipo de fijación: Autoadhesivo
  • Superficie de reflexión, anchura: 25 mm
  • Superficie de reflexión, altura: 45.700 mm
Código del articulo: 50145206
Diseño Rectangular
Independiente de la dirección
Medida de montaje, anchura 25 mm
Medida de montaje, altura 22.800 mm
Superficie de reflexión, altura 22.800 mm
Superficie de reflexión, anchura 25 mm
Material del reflector Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PMMA
Estructura de superficie activa Triple
Tipo de fijación Autoadhesivo
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 80 °C
Número de arancel 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467