REF 4-A-20x25
Cinta reflectora
Diseño | Rectangular |
Independiente de la dirección | Sí |
Medida de montaje, anchura | 20 mm |
Medida de montaje, altura | 25 mm |
Superficie de reflexión, altura | 25 mm |
Superficie de reflexión, anchura | 20 mm |
Material del reflector | Plástico |
Con polarización cambiante | Sí |
Denominación química material del reflector | PMMA |
Estructura de superficie activa | Triple |
Peso neto | 1 g |
Tipo de fijación | Autoadhesivo |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 80 °C |
Número de arancel | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |