RD800-x-UCA

Actuador

Número de producto: 63002101

Icon
Serie RD800
Aplicación Aplicación en línea
Aplicación individual
Tipo de código Código único
Apropiado para Transponder de seguridad RD800
Dimensiones (An x Al x L) 25 mm x 18 mm x 45 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 66
Peso neto 24 g
Color de carcasa Antracita
Tipo de fijación Fijación pasante
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 80 °C
Grado de ensuciamiento 3, EN 60947-1
Índice de protección IP 67
IP 69K
Certificaciones TÜV Süd
c UL US
Método de prueba choque según norma EN 60068-2-27
Método de prueba vibración según norma EN 60068-2-6
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf