RD800-MSCA-CB2-L
Transponder de seguridad
Serie | RD800 |
Aplicación | Aplicación en línea Aplicación individual |
Tipo de código | Código estándar |
SIL | Hasta 3, IEC 61508 |
SILCL | Hasta 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | Hasta incl. e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 4.077 Años, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,45E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | Hasta incl. 4, EN ISO 13849 |
CC | High |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra cortocircuitos entre conductores |
Resistencia de impulso | 1.500 V |
Categoría de utilización en CC 12 | Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1 |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
Consumo de corriente, máx. | 250 mA |
Consumo de potencia, máx. | 1 W |
Corriente nominal, mín. | 0,5 mA |
Categoría de sobretensión | III |
Protección externa | 1 A |
Protección interna | 0,75 A Polyfuse (O1 + O2 + O3) |
Tensión asignada de aislamiento | 32 V CC |
Corriente térmica convencional, máx. | 0,25 A |
Número de entradas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Consumo de corriente, máx. | 5 mA |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Potencia de conmutación, máx. | 6 W |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de salida, máx. | 250 mA |
Longitud de impulso de prueba, máx. | 0,3 ms |
Salidas de seguridad, capacidad, máx. entre una salida y GND | 200 nF |
Capacidad, máx. entre dos salidas | 200 nF |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Tipo | Salida digital |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Función | Salida de señales |
Tiempo de reacción tras retirar el actuador, mín. | 80 ms |
Tiempo de reacción tras retirar el actuador, máx. | 150 ms |
Tiempo de reacción tras la desconexión, entrada, mín. | 7 ms |
Tiempo de reacción tras la desconexión, entrada, máx. | 12 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Conexión con PLC Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Salida de cable | Lado izquierdo |
Material de cubierta | PVC |
Color de cable | Negro |
Número de conductores | 8 hilos |
Longitud del cable de conexión, máx. | 50 m |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PA 66 |
Peso neto | 150 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Histéresis de conmutación, máx. | 2,4 mm |
Distancia de desconexión asegurada (Sar), mín. | 16 mm |
Distancia de conexión asegurada (Sao), máx. | 10 mm |
Distancia de desconexión nominal, máx. | 14 mm |
Distancia de operación nominal, máx. | 12 mm |
Distancia entre dos sistemas (sensor, actuador), mín. | 50 mm |
Repetibilidad máx. | 1,2 mm |
Par de apriete de los tornillos | 0,8 N·m |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 85 °C |
Grado de ensuciamiento | 3, EN 60947-1 |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Certificaciones | TÜV Süd c UL US |
Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-27 |
Método de prueba vibración según norma | EN 60068-2-6 |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
ECLASS 8.0 | 27272403 |
ECLASS 9.0 | 27272403 |
ECLASS 10.0 | 27272403 |
ECLASS 11.0 | 27272403 |
ECLASS 12.0 | 27274601 |
ECLASS 13.0 | 27274601 |
ECLASS 14.0 | 27274601 |
ECLASS 15.0 | 27274601 |
ETIM 5.0 | EC001829 |
ETIM 6.0 | EC001829 |
ETIM 7.0 | EC001829 |
ETIM 8.0 | EC001829 |
ETIM 9.0 | EC001829 |
ETIM 10.0 | EC001829 |