Sensores de horquilla para la medición
En estos sensores un haz de luz rectangular infrarrojo ilumina una línea CCD. De este modo, se puede medir el objeto que pasa por delante del sensor con su sombra. La resolución de 14 µm y la elevada reproducibilidad permiten la medición fiable de hilos y alambres muy finos. La variedad de funciones de medición implementadas garantiza la detección de la posición de bordes transparentes, la determinación del alambre más fino o más grueso y muchas otras tareas. La resistencia al vacío de los equipos permite su uso en la fabricación de fibra de carbono.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 8 productos encontrados
GS 754B/C4-98-S12
Fotocélula bifurcada
Código del articulo:
50119712
- Ancho de boca: 98 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Corriente
GS 754B/D3-98-S12
Fotocélula bifurcada
Código del articulo:
50119711
- Ancho de boca: 98 mm
- Interfaz: RS 422
GS 754B/D24-98-S12
Fotocélula bifurcada
Código del articulo:
50119710
- Ancho de boca: 98 mm
- Interfaz: RS 232
GS 754B/V4-98-S12
Fotocélula bifurcada
Código del articulo:
50117818
- Ancho de boca: 98 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Tensión
GS 754B/V4-27-S12
Fotocélula bifurcada
Código del articulo:
50115809
- Ancho de boca: 27 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Tensión
GS 754B/D24-27-S12
Fotocélula bifurcada
Código del articulo:
50115807
- Ancho de boca: 27 mm
- Interfaz: RS 232
GS 754B/D3-27-S12
Fotocélula bifurcada
Código del articulo:
50115806
- Ancho de boca: 27 mm
- Interfaz: RS 422
GS 754B/C4-27-S12
Fotocélula bifurcada
Código del articulo:
50115803
- Ancho de boca: 27 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Corriente
Datos de artículo del: 15/4/25