Sensores de medición en carcasa pequeña
Los pequeños sensores de distancia posibilitan la emisión de un valor de medición a través de IO-Link. El cálculo del valor de medición se basa en el principio de la triangulación (alcances de hasta 150 mm) o en el tiempo de vuelo (time of flight) (alcances efectivos de hasta 2,5 m). Los diseños se basan en los diseños estándar de Leuze del ámbito de la conmutación, y se complementan con la función de emisión de valores de medición a través de IO-Link. Los equipos de tiempo de vuelo (ToF) combinan diseños muy pequeños con grandes alcances. Todos los sensores en este ámbito destacan por su excelente relación precio/prestaciones.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
80 mm
3.000 mm
80
150
2.500
3.000
Lista de resultados: 15 productos encontrados
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50153162
- Serie: 3C, 3C
- Rango de medición, máx.: 50 ... 2.500 mm
- Material de carcasa: Plástico, Plástico
- Conexión: Cable con conector redondo, M12, Cable con conecto...
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50153161
- Serie: 3C, 3C
- Rango de medición, máx.: 50 ... 2.500 mm
- Material de carcasa: Plástico, Plástico
- Conexión: Cable con conector redondo, M12, Cable con conecto...
ODT3CL1-2M.3/L6
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50150021
- Serie: 3C, 3C
- Rango de medición, máx.: 50 ... 2.500 mm
- Material de carcasa: Plástico, Plástico
- Conexión: Cable, Cable
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50150020
- Serie: 3C, 3C
- Rango de medición, máx.: 50 ... 2.500 mm
- Material de carcasa: Plástico, Plástico
- Conexión: Cable con conector redondo, M12, Cable con conecto...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50150019
- Serie: 3C, 3C
- Rango de medición, máx.: 50 ... 2.500 mm
- Material de carcasa: Plástico, Plástico
- Conexión: Cable con conector redondo, M8, Cable con conector...
ODT3CL1-2M.3/L6-M8
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50150018
- Serie: 3C, 3C
- Rango de medición, máx.: 50 ... 2.500 mm
- Material de carcasa: Plástico, Plástico
- Conexión: Conector redondo, M8, Conector redondo, M8
ODT25B/L6.32-2500,200-S12
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50149096
- Serie: 25B, 25B
- Rango de medición, máx.: 50 ... 3.000 mm
- Material de carcasa: Plástico, Plástico
- Conexión: Cable con conector redondo, M12, Cable con conecto...
ODT25B/L6X.32-2500-S12
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50148589
- Serie: 25B, 25B
- Rango de medición, máx.: 50 ... 3.000 mm
- Material de carcasa: Plástico, Plástico
- Conexión: Conector redondo, M12, Conector redondo, M12
ODT55C.S3/L6-M8
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50148213
- Serie: 55C, 55C
- Rango de medición, máx.: 30 ... 80 mm
- Material de carcasa: Acero inoxidable, Acero inoxidable
- Conexión: Conector redondo, M8, Conector redondo, M8
ODT55C.3/L6-M8
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50148212
- Serie: 55C, 55C
- Rango de medición, máx.: 30 ... 150 mm
- Material de carcasa: Acero inoxidable, Acero inoxidable
- Conexión: Conector redondo, M8, Conector redondo, M8
ODT53C.S3/L6-M8
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50148168
- Serie: 53C, 53C
- Rango de medición, máx.: 30 ... 80 mm
- Material de carcasa: Acero inoxidable, Acero inoxidable
- Conexión: Conector redondo, M8, Conector redondo, M8
ODT53C.3/L6-M8
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50148167
- Serie: 53C, 53C
- Rango de medición, máx.: 30 ... 150 mm
- Material de carcasa: Acero inoxidable, Acero inoxidable
- Conexión: Conector redondo, M8, Conector redondo, M8
Datos de artículo del: 16/4/25