Cortinas ópticas de medición
Estos equipos son perfectos para la medición de objetos móviles que pasan por delante suyo. Los resultados de medición se pueden emitir a través de la interfaz completamente integrada. Las salidas programables también permiten la manipulación de los elementos conectados en serie. Del mismo modo, se pueden conectar en cascada varias cortinas ópticas. Las posibilidades casi ilimitadas de parametrizar múltiples rangos de medición y funciones de evaluación hacen que estos equipos sean la solución para muchas tareas de medición. El ancho de banda de las resoluciones y las longitudes del campo de medición disponibles garantizan la óptima adaptación a su aplicación.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 378 productos encontrados
Producto combinado
CML730i-T10-480.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50117787
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 480 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50117788
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 480 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
Producto combinado
CML730i-T10-1920.R-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50117911
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 1.920 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50117936
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 1.920 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
Producto combinado
CML730i-T10-1920.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118077
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 1.920 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118078
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 1.920 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
Producto combinado
CML730i-T05-160.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118577
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 160 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118656
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 160 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-240.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118578
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 240 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118657
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 240 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-320.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118579
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 320 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118658
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 320 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-400.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118580
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 400 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118659
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 400 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-480.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118581
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 480 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118660
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 480 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-560.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118582
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 560 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118661
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 560 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-640.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118583
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 640 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118662
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 640 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-720.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118584
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 720 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118663
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 720 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-800.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118585
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 800 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118664
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 800 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Datos de artículo del: 10/4/25