Sensores especiales
Los sensores especiales IS 200 destacan por su alto rendimiento.
Sensores de acero inoxidable extremadamente robustos: los sensores de acero inoxidable de Leuze, fabricados con acero inoxidable V2A/V4A de hasta 1 mm de espesor, están diseñados para su uso en entornos con los requisitos más exigentes en cuanto al material de la carcasa. El IP68/69K, la resistencia a la presión y la distancia de conmutación triple son solo algunas de las características técnicas de esta serie. Además, se pueden adquirir modelos para el sector alimentario y de bebidas con certificación ECOLAB.
Sensores CA/CC de 2 hilos con gran rango de tensión: estos sensores bifilares se pueden utilizar de forma versátil gracias a su amplio rango de tensión de 10-320 V CA y CC.
Sensores de acero inoxidable extremadamente robustos: los sensores de acero inoxidable de Leuze, fabricados con acero inoxidable V2A/V4A de hasta 1 mm de espesor, están diseñados para su uso en entornos con los requisitos más exigentes en cuanto al material de la carcasa. El IP68/69K, la resistencia a la presión y la distancia de conmutación triple son solo algunas de las características técnicas de esta serie. Además, se pueden adquirir modelos para el sector alimentario y de bebidas con certificación ECOLAB.
Sensores CA/CC de 2 hilos con gran rango de tensión: estos sensores bifilares se pueden utilizar de forma versátil gracias a su amplio rango de tensión de 10-320 V CA y CC.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 31 productos encontrados
IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Sensor inductivo
Código del articulo:
50143803
- Serie: 232
- Diseño: Cúbico
- Límite típ. de alcance Sn: 7 mm
- Tipo de tensión: CC
IS 218FM/4NC.5-5E0
Sensor inductivo
Código del articulo:
50138121
- Serie: 218
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 5 mm
- Tipo de tensión: CC
IS 208FM/2NO.5-2E0
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128184
- Serie: 208
- Diseño: Cilíndrico, 8 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 2 mm
- Tipo de tensión: CC
IS 208FM/2NO.5-2E0-S8.3
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128183
- Serie: 208
- Diseño: Cilíndrico, 8 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 2 mm
- Tipo de tensión: CC
IS 208FM/4NO.5-2E0
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128182
- Serie: 208
- Diseño: Cilíndrico, 8 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 2 mm
- Tipo de tensión: CC
IS 208FM/4NO.5-2E0-S8.3
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128181
- Serie: 208
- Diseño: Cilíndrico, 8 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 2 mm
- Tipo de tensión: CC
IS 212FM/2NO.5-3E0
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128178
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 3 mm
- Tipo de tensión: CC
IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128177
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 3 mm
- Tipo de tensión: CC
IS 212FM/4NO.5-3E0
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128176
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 3 mm
- Tipo de tensión: CC
IS 212FM/4NO.5-3E0-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128175
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 3 mm
- Tipo de tensión: CC
IS 212FM/4NC.5-3E0-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128173
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 3 mm
- Tipo de tensión: CC
IS 218FM/2NO.5-5E0
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128172
- Serie: 218
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 5 mm
- Tipo de tensión: CC
Datos de artículo del: 10/4/25