Sensores inductivos
La gama de productos de Leuze incluye una gran selección de sensores estándar y especiales con una gran variedad de diseños, que ya han sido probados millones de veces por nuestros clientes.
Sobre todo nuestros sensores extremadamente robustos de acero inoxidable, sensores con distancia de conmutación ampliada o también sensores miniaturizados para situaciones de instalación con poco espacio han demostrado muchas veces su eficacia en aplicaciones exigentes.

Sensores inductivos con una rentabilidad impresionante: La nueva serie IS D para automatización industrial
Los nuevos sensores inductivos de la serie IS D ofrecen una solución universal y fiable para la detección sin contacto de objetos metálicos en diversos sectores. La cartera incluye los diseños cilíndricos M8, M12, M18 y M30 en las variantes de instalación enrasada y no enrasada. Los sensores son fáciles de instalar gracias a su rosca exterior y cuentan con certificación UL para cumplir los requisitos de las normas internacionales. La excelente relación calidad-precio convierte a la serie IS D en una solución rentable para proyectos con un gran número de sensores.
Ventajas para usted
- Para una amplia gama de aplicaciones en diversos sectores
- Relación óptima calidad-precio
- Hasta 2 veces la distancia de conmutación
- Diseños cilíndricos estándar con rosca exterior
- Protección robusta contra la flexión (para variantes con cable) para aplicaciones variables
- Con certificación UL
Aplicaciones

Detección de la posición final del manipulador de cargas
Requisito:
Solución:

Detección de la posición del rodillo loco
Requisito:
Solución:

Sensores inductivos de gran alcance efectivo
Nuevos sensores inductivos para distancias de conmutación de hasta 40 milímetros
Los sensores inductivos se utilizan en todos los sectores para la detección de metales sin contacto. La detección de la posición de componentes móviles de máquinas es importante para controlar los mecanismos. Los sensores inductivos son la opción ideal, incluso cuando se deben detectar herramientas, materiales de entrada o productos finales de acero, aluminio, aleaciones de cobre o acero inoxidable.
Los sensores inductivos, también denominados sensores de proximidad, se caracterizan por la detección fiable de objetos metálicos a distancias cortas. Los modelos con distancias de conmutación ampliadas posibilitan alcances efectivos de hasta el triple que los sensores inductivos estándar. Por tanto, los nuevos sensores también son apropiados para aplicaciones con espacios de instalación reducidos y/o grandes distancias o tolerancias, por ejemplo, con alineación inexacta, holguras mecánicas o vibraciones.
Los nuevos y robustos sensores IS 200MM.2 están fabricados en latón niquelado y están disponibles en carcasas cilíndricas M12, M18 y M30. Se pueden utilizar incluso bajo elevados esfuerzos mecánicos y proporcionan mediciones altamente precisas y repetibilidad con una atractiva relación calidad-precio. Los nuevos sensores con distancias de conmutación de hasta 40 milímetros pueden instalarse cuasienrasados o no enrasados, en función de la aplicación concreta. Los nuevos sensores amplían la gama actual de productos inductivos.
Ventajas para usted
- Detección rentable de objetos metálicos
- La gran distancia de conmutación posibilita conceptos de máquina con mayores tolerancias
- La instalación del sensor a mayores distancias respecto del objecto reduce las colisiones
- Menores costes de almacenamiento: Los modelos de sensores pueden utilizarse para diferentes alcances
- Diseño robusto: Uso en entornos adversos con suciedad o vibraciones
- Opciones de montaje para diferentes aplicaciones: cuasi enrasado y no enrasado
- Rango de temperatura
A destacar

Gran distancia de conmutación para procesos fiables

Menores costes de almacenamiento gracias a la estandarización
La gran distancia de conmutación de los nuevos sensores de la serie IS 200 permite utilizar un único modelo de sensor para diferentes alcances efectivos. Los diseños estandarizados pueden reducir los costes de almacenamiento.
Aplicaciones

Detección frontal en la grúa pórtico
Requisito:
Solución:

Control de posición del sistema transportador de skids
Requisito:
Solución:

Detección de objetos de soportes de productos
Requisito:
Solución:
Características técnicas
Parámetro | ISS 212MM.2 | ISS 218MM.2 | IS 230MM.2 |
Alcance efectivo | 0-6 mm (cuasi enrasado) 0-10 mm (no enrasado) | 0-12 mm (cuasi enrasado) 0-20 mm (no enrasado) | 22 mm (cuasi enrasado) 40 mm (no enrasado) |
Tiempo de respuesta | ≤20 ms | ≤20 ms | ≤20 ms |
Repetibilidad | ≤10 % | ≤10 % | ≤10 % |
Histéresis | 1-20 % | 1-20 % | 1-20 % |
Frecuencia de conmutación | ≤1300 Hz (cuasi enrasado) ≤2000 Hz (enrasado) | ≤600 Hz (cuasi enrasado) ≤700 Hz (no enrasado) | ≤100 Hz (cuasi enrasado) ≤100 Hz (no enrasado) |
Tipo de conexión | M12 de 4 polos | M12 de 4 polos | M12 de 4 polos |
Dimensiones de la carcasa | M12 x 51 mm (cuasi enrasado) M12 x 54 mm (no enrasado) | M18 x 55 mm (cuasi enrasado) M18 x 64 mm (no enrasado) | M30 x 75 mm (cuasi enrasado) M30 x 87 mm (no enrasado) |
Rango de temperatura | -25 °C … +70 °C | -25 °C … +70 °C | -25 °C … +70 °C |
Grado de protección | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Lista de artículos
Selector de productos
- Serie: D30
- Diseño: Cilíndrico, 30 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 15 mm
- Tipo de tensión: CC
- Serie: D30
- Diseño: Cilíndrico, 30 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 15 mm
- Tipo de tensión: CC
- Serie: D30
- Diseño: Cilíndrico, 30 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 10 mm
- Tipo de tensión: CC
- Serie: D30
- Diseño: Cilíndrico, 30 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 10 mm
- Tipo de tensión: CC
- Serie: D18
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 16 mm
- Tipo de tensión: CC
- Serie: D18
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 16 mm
- Tipo de tensión: CC
- Serie: D18
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 16 mm
- Tipo de tensión: CC
- Serie: D18
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 16 mm
- Tipo de tensión: CC
- Serie: D18
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 8 mm
- Tipo de tensión: CC
- Serie: D18
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 8 mm
- Tipo de tensión: CC
- Serie: D18
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 8 mm
- Tipo de tensión: CC
- Serie: D18
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 8 mm
- Tipo de tensión: CC