Detección de objetos

Nueva y amplia gama de sensores de horquilla para la detección de objetos
Aún más rápidos y precisos: los nuevos sensores de horquilla de la serie GS 04B/GS 08B
En la industria, los sensores de horquilla se utilizan para detectar piezas pequeñas o la posición de objetos de forma rápida, precisa e independiente de las características de la superficie. Los sensores con este diseño unifican el emisor y el receptor en un solo equipo, y permiten así un montaje sencillo sin alineación y ofrecen una gran seguridad de funcionamiento.
Las altas frecuencias de conmutación y los rápidos tiempos de reacción permiten una integración óptima de estos sensores en procesos de automatización rápidos.
Con los nuevos sensores de horquilla de la serie GS 04B/GS 08B (acero inoxidable), ofrecemos una nueva y aún más amplia gama de productos a nuestros clientes procedentes de un gran abanico de industrias, como por ejemplo el montaje y la automatización, envase y embalaje, industria farmacéutica y cosmética. De este modo, Leuze establece nuevos estándares en términos de rapidez, precisión y otros aspectos técnicos destacados.
Sus beneficios
- Máxima flexibilidad para su aplicación: con 14 anchos de boca distintos de entre 5 mm y 220 mm para diferentes requisitos
- Montaje sencillo y rápido sin alineación, ya que el emisor y el receptor se encuentran en una misma carcasa
- Para una mayor comodidad con su concepto de funcionamiento preferido: opcionalmente vía IO-Link o potenciómetro
- Alta frecuencia de conmutación con máx. 10.000/5.000 Hz para una detección fiable incluso en aplicaciones a altas velocidades
- Alta precisión para su aplicación con una reproducibilidad de 0,01/0,02/0,03 mm y una detección fiable de los objetos más pequeños a partir de un diámetro de 0,05 mm
- Detección precisa de objetos pequeños gracias al punto de luz pequeño y homogéneo
- Para el uso en la industria farmacéutica y alimentaria, también disponible como modelos de acero inoxidable

Productos destacados

Gama de productos en acero inoxidable
En la industria farmacéutica y cosmética, así como la industria alimentaria y de bebidas, los sensores deben satisfacer exigentes requisitos en cuanto a higiene y resistencia a productos de limpieza. Los sensores de horquilla de la serie GS(L) 08B ofrecen una carcasa de acero inoxidable V4A robusta, resistente y adecuada para salas blancas con certificación ECOLAB y un alto índice de protección IP67. De este modo, estos sensores de horquilla de acero inoxidable resisten incluso a ciclos de limpieza intensivos sin problemas.

IO-Link inside
Los nuevos sensores de horquilla de la serie GS 04B/GS 08B ofrecen un concepto de funcionamiento innovador y dual: según las preferencias del cliente, se puede utilizar IO-Link para la configuración de todas las funciones del sensor o el potenciómetro para ajustar manualmente la sensibilidad.
A través de IO-Link se pueden implementar conceptos de máquina innovadores con mantenimiento remoto, diagnóstico o configuración del sensor.

Anchos de boca para cada aplicación
Gracias a los 14 anchos de boca distintos (entre 5 mm y 220 mm), los sensores de horquilla de la serie GS 04B pueden solucionar una amplia variedad de aplicaciones. Clientes procedentes de diferentes industrias, como por ejemplo el montaje y la automatización, el envase y embalaje, y la industria farmacéutica y cosmética, encuentran el tamaño apropiado para la detección de piezas pequeñas en el rango de mm y un control de cuellos de botella y de alimentación, incluso en situaciones con espacio limitado. Asimismo para componentes grandes, también está disponible el ancho de boca adecuado de 220 mm.
Con la gran cantidad de anchos de boca disponibles, se ofrecen todas las opciones para un diseño de la máquina flexible. Gracias al ajuste de sensibilidad y la conmutación claridad/oscuridad, los sensores de horquilla se pueden utilizar en distintos sectores.

Cuatro modos de sensor diferentes vía IO-Link
Cada aplicación plantea diferentes requisitos al sensor (Speed o Precision, Standard o Power), de modo que le ofrecemos la configuración del sensor adecuada para cada situación. Configuración sencilla vía IO-Link:
- Modo de sensor Standard: frecuencia de conmutación 5.000 Hz, reproducibilidad 0,02/0,01 mm
- Modo de sensor Precision: resolución mejorada en un 30 % para la detección de los objetos más pequeños
- Modo de sensor Power: potencia de emisión aumentada y, con ello, reserva de funcionamiento aumentada para una mejor insensibilidad a la suciedad
- Modo de sensor Speed: para la detección fiable de piezas desplazadas muy rápidamente en aplicaciones a altas velocidades con una frecuencia de conmutación de hasta 10.000 Hz
Visión general de la gama de sensores de horquilla para la detección de objetos

Nivel de características:
Segmento avanzado
- Carcasa de acero inoxidable V4A
- Certificado ECOLAB
- Modelos LED de luz roja y de láser
- Salida push-pull, IO-Link
- 4 modos de sensor específicos de la aplicación
Segmento ampliado
- Carcasa metálica
- Modelos láser
- Salida push-pull, IO-Link
- 4 modos de sensor específicos de la aplicación
Segmento estándar
- Carcasa metálica
- Modelos LED de luz roja e infrarrojos
- Modelos con salida PNP o NPN
- Amplia gama de anchos de horquilla
Aplicación

Detección de piezas pequeñas con control de alimentación y de cuellos de botella
Requisito:
En una empresa de producción, se deben detectar de forma fiable piezas pequeñas dentro de una línea de alimentación con espacio limitado. El montaje del sensor debe resultar rápida y sencillo.
Solución:
Gracias a su diseño compacto y su ancho de 50 mm, los nuevos sensores de horquilla GS 04B son ideales para detectar con fiabilidad piezas pequeñas para el control de alimentación y de cuellos de botella en situaciones con poco espacio. Los sensores de horquilla unifican el emisor y el receptor en un solo equipo y permiten así un montaje sencillo sin alineación.

Aplicaciones a altas velocidades en espacios muy limitados
Requisito:
En un banco de pruebas, se debe determinar la velocidad de rotación de una pequeña rueda dentada de plástico. El espacio disponible para montar el sensor es muy limitado.
Solución:
El modelo con ancho de boca de tan solo 5 o 10 mm de la nueva gama de sensores de horquilla de la serie GS 04B se puede integrar de forma óptima en situaciones donde el espacio es muy limitado. Con una frecuencia de conmutación de 10.000 Hz, la velocidad de rotación de la pequeña rueda dentada de plástico también se puede detectar de forma fiable y segura en aplicaciones a altas velocidades.

Control de posición de componentes grandes
Requisito:
En una línea de transporte se debe comprobar la posición correcta de un componente grande y brillante mediante la detección de presencia de una ranura. La puesta en marcha del sensor debe ser rápida y sin alineación.
Solución:
Los nuevos sensores de horquilla de la serie GS 04B con LED de luz roja están disponibles con un ancho de boca ampliado de 170 o 220 mm. De este modo, los sensores de horquilla también pueden solucionar aplicaciones con componentes de grandes dimensiones. Al combinar el emisor y el receptor en un solo equipo, la puesta en marcha se puede realizar rápidamente y sin necesidad de alineación. Estos sensores de horquilla también detectan objetos brillantes con alta precisión.

Control de jeringuillas desechables en la sala blanca
Requisito:
En una máquina de embalaje farmacéutica se deben transportar a altas velocidades jeringuillas desechables colgadas a través de una unidad de alimentación hasta la estación de montaje. Se deben colocar tapones de plástico a las jeringuillas en una mesa giratoria. Para ello, antes de esto, se deben detectar de manera fiable las agujas finas de las jeringuillas que tienen un diámetro de tan solo 0,3 mm y solo entonces se activa el montaje del tapón de plástico.
Solución:
Las agujas finas de las jeringuillas son detectadas fiablemente por un sensor de horquilla láser de la serie GSL 08B. La carcasa de acero inoxidable V4A adecuada para salas blancas dispone de certificación ECOLAB y, por eso, es ideal para sectores con exigentes requisitos de higiene y resistencia a productos de limpieza. Los sensores de horquilla de la serie GS(L) 08B proporcionan un índice de protección IP67 y funcionan fiablemente en un rango de temperaturas de entre –25 °C y 60 °.
Características técnicas
GS 04B | GSL 04B | GS 08B | GSL 08B | |
Material de carcasa | Metal | Metal | Acero inoxidable (V4A) | Acero inoxidable (V4A) |
Anchos de boca disponibles | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 170, 220 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm |
Fuente de luz | Luz roja (660nm) Luz infrarroja (880nm) | Láser, rojo (láser de clase 1) | Luz roja (660nm) | Láser, rojo (láser de clase 1) |
Frecuencia de conmutación | 5.000 nm (luz roja) 10.000 Hz (luz infrarroja) | 5.000 Hz (ajuste de fábrica en modo de sensor Standard) | 5.000 Hz (ajuste de fábrica en modo de sensor Standard) | 5.000 Hz (ajuste de fábrica en modo de sensor Standard) |
Tiempo de respuesta | 0,1 ms 0,05 ms (luz infrarroja) | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms |
Reproducibilidad | 0,02 mm 0,03 mm (ancho de boca: 170, 220 mm) | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,01 mm |
Resolución (el objeto más pequeño detectable) | 0,2 mm (ancho de boca: 5; 10 mm) 0,3 mm (ancho de boca: 20-100 mm) 0,5 mm (ancho de boca: 120/170 mm) 1,0 mm (ancho de boca: 220 mm) | 0,05 mm (ancho de boca: 30/50/80 mm) 0,10 mm (ancho de boca: 120 mm) | 0,05 mm (ancho de boca: 30/50/80 mm) 0,10 mm (ancho de boca: 120 mm) | 0,05 mm (ancho de boca: 30/50/80 mm) 0,10 mm (ancho de boca: 120 mm) |
Salida | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) |
IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
Operación | 2 potenciómetros:
| 2 potenciómetros:
| 2 potenciómetros:
| 2 potenciómetros:
|
Índice de protección | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Certificaciones | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
Conexión | M8 de 3 polos | M8 de 3 polos | M8 de 3 polos | M8 de 3 polos |