Sensores Basic
La función de un sensor capacitivo consiste en el cambio del campo eléctrico en el entorno de su zona activa. Si la placa del condensador, localizada detrás de la interfaz, se alimenta con corriente, se produce un campo electrostático. Este reacciona a los cambios de capacitancia que se producen cuando se introduce un objeto. De este modo, se puede detectar cualquier tipo de objeto sin contacto y se transmiten al control importantes medidas para la producción como los niveles de llenado. Los sensores cilíndricos de la serie básica LCS-2 ofrecen una detección fiable en todas las aplicaciones estándares para la detección de la posición y el nivel de llenado, p. ej. en el sector del envase y embalaje o la automatización de laboratorios. Gracias a los distintos tamaños y versiones de conexión, los sensores capacitivos de la serie LCS-2 se pueden emplear en distintas situaciones de montaje y, con ello, ofrecen un campo de aplicación muy amplio.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 94 productos encontrados
LCS-2M30P-N30NNC-K020V
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50136628
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Cable
- Material de carcasa: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30NNO-K020V
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50136627
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Cable
- Material de carcasa: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30PNC-K020V
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50136626
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Cable
- Material de carcasa: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30PNO-K020V
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50136625
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Cable
- Material de carcasa: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30NNC-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50136624
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
- Material de carcasa: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30NNO-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50136623
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
- Material de carcasa: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30PNC-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50136622
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
- Material de carcasa: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30P-N30PNO-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50136621
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
- Material de carcasa: Polibutileno (PBT), Plástico
LCS-2M30B-N30NNC-K020V
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50136620
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Cable
- Material de carcasa: Metal
LCS-2M30B-N30NNO-K020V
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50136619
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Cable
- Material de carcasa: Metal
LCS-2M30B-N30PNC-K020V
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50136618
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Cable
- Material de carcasa: Metal
LCS-2M30B-N30PNO-K020V
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50136617
- Tipo de montaje: No enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
- Conexión: Cable
- Material de carcasa: Metal
Datos de artículo del: 11/4/25